Télécharger le document () de 20

170M5816D

Eaton Bussmann series fusible à corps carré haute vitesse, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1000 A, 200 kAIC, Voyant et percuteur, Fusible, Din 43-620 Extrémité lame X Din 43-620 Extrémité lame, Classe aR

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5816D
EAN
5027590461023
UPC
051712335287
Longueur du produit
150 mm
Hauteur du produit
72 mm
Largeur du produit
54 mm
Poids du produit
678 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
1 000 A
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
1300000 à 660 V
Pré-arc (I2T)
180000
Pertes de puissance
52 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
2
Équipé de :
Système à double témoin de fusion

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.