Télécharger le document () de 20

170M6074

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 2 400 A, AC 4 000 V, 4 x taille 3, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6074
EAN
5027590280259
Longueur du produit
76 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
362 mm
Poids du produit
4015 g
Conformité
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Electrical data

Intensité du courant
2400 A
Tension nominale
4000 V
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Extrémité affleurante
Taille de fusible
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.