cartouche-fusible, ultra-rapide, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type T
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6220
|
| EAN |
5996516018422
|
| UPC |
051712263443
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
1489 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 1800A 600V 3TN/110 AR UR
|
| Intensité du courant |
1800 A
|
| Tension nominale |
600 V AC
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
5250000 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/110 Fente de localisation |
| Taille de fusible |
3
|