cartouche-fusible, ultra-rapide, 1800 A, AC 600 V, taille 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6420
|
| EAN |
5996516019276
|
| UPC |
051712264181
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
968 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Intensité du courant |
1800 A
|
| Tension nominale |
600 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
5250000 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur visuel /B |
| Taille de fusible |
3
|