Télécharger le document () de 20

170M7160

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 3000 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x size 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7160
EAN
5996516004968
UPC
051712266925
Product Length/Depth
230 mm
Product Height
59.8 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
3000 A
Voltage rating
690 V, 700 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
7300000 at 660 V
Pre arc (I2T)
1100000
Watt losses
430 W
Breaking capacity
300 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
24

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.