Cartouche-fusible, ultra-rapide, 63 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple, ergots pour extraction de fusible sous tension
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M7914
|
| EAN |
5027590464307
|
| UPC |
051712485463
|
| Longueur du produit |
125 mm
|
| Hauteur du produit |
60 mm
|
| Largeur du produit |
35 mm
|
| Poids du produit |
288.4 g
|
| Conformité |
CE
Conformité RoHS EAC |
| Certifications |
IEC 60269-4
|
| Intensité du courant |
63 A
|
| Tension nominale |
660 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Application |
protection par semi-conducteur
|
| Type de fusible |
DIN 43620
À lame |
| Taille de fusible |
0
|