Télécharger le document () de 20

170M8624
Model Code: FUSE 1000A 1000V 3KN/110 AR UR

cartouche-fusible, ultra-rapide, 1000 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M8624
EAN
5996516022542
UPC
051712604277
Longueur du produit
141 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
82.5 mm
Poids du produit
1294 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Code de modèle
FUSE 1000A 1000V 3KN/110 AR UR

Electrical data

Intensité du courant
1 000 A
Tension nominale
1000 V (IEC)
Puissance nominale d’interruption
125 kAIC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
2050000 à 1000 V

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110
Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.