Télécharger le document () de 20

171155
Model Code: M22-WRS3-RS-A1

Bouton à clé M22 Moeller® series Eaton, à accrochage, 3 positions, Ronis 455, clé amovible : Cadran 0, : titane

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton à clé M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
171155
EAN
4015081676453
Longueur du produit
48 mm
Hauteur du produit
59 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.037 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 012528
Code de modèle
M22-WRS3-RS-A1

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
commande à clé
Équipé de :
Collerette
Pièce de codage pour le contact intermédiaire
Fonctions
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
Code clé
Ronis 455

General information

Accessoires
2 clés incluses dans l'équipement fourni.
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
100 manœuvres/h
Couple de commande
0.5 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Angle de rotation
60 °
Type
Bouton à clé

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui

Actuator

Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Accrochage
Fonction d'accrochage
Clé amovible en position 0
Type d’actionneur
Clavette
Nombre de positions de commutation
3

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit