Balise lumineuse avec allumage multiple de type flash à LED SL4 série Moeller® Eaton, blanc 24 V
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series SL4 Multi-strobe light module
|
| Numéro de catalogue |
171376
|
| EAN |
4015081678211
|
| Longueur du produit |
43 mm
|
| Hauteur du produit |
75 mm
|
| Largeur du produit |
43 mm
|
| Poids du produit |
0.042 kg
|
| Certifications |
UL
UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14-10 UL 508 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 |
| Code de modèle |
SL4-FL24-W-M
|
| Couleur |
Autre
|
| Couleur du boîtier |
Noir
|
| Fonction |
Diverses séquences de flashs
|
| Fonctions |
lumière flash
|
| Modules d'éclairage |
LED
|
| Nombre de modules |
Max. 5 (avec socle standard)
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés) |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Consommation de courant |
165 mA max. à 24 V AC/DC
|
| Degré de protection |
IP66
NEMA 13 |
| Fréquence de clignotement |
1 - 2,6 Hz
|
| Durée de vie électrique |
100,000 h
|
| Type de lumière |
Allumage multiflash
|
| Matériel |
Bouchon : Polycarbonate (PC)
Boîtier : Polycarbonate (PC) |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
| Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
| Angle de radiation |
360 °
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27 |
| Type |
|
| Type de tension |
CA/DC
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
| Courant de fuite |
0.003 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - min. |
24 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
24 V
|
| Tension nominale (Ue) en DC - min. |
24 V
|
| Tension nominale (Ue) en DC - max. |
24 V
|