Télécharger le document () de 20

171421
Model Code: SL7-FL24-G-HP

Module pour allumage de type flash SL7 série Moeller® Eaton, vert, LED haute puissance, 24 V

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series SL7 Strobe light module
Numéro de catalogue
171421
EAN
4015081679508
Longueur du produit
73 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
73 mm
Poids du produit
0.09 kg
Certifications 
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
Code de modèle
SL7-FL24-G-HP

Features & Functions

Couleur
Vert
Couleur du boîtier
Noir
Fonctions
lumière flash
Modules d'éclairage
LED haute performance
Nombre de modules
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés)
Max. 5 (avec socle standard)

General

Connexion au module SmartWire-DT
Non
Degré de protection
IP66
NEMA 13
Fréquence de clignotement
1,4 Hz
Durée de vie électrique
50 000 h
Type de lumière
Allumage flash
Matériel
Bouchon : Polycarbonate (PC)
Boîtier : Polycarbonate (PC)
Position de montage
Selon besoin
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Balises lumineuses SL
Angle de radiation
360 °
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
Type
  • LED haute performance pour un effet de signalisation maximal
  • Module pour allumage de type flash
Type de tension
AC/DC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Electrical rating

Courant de fuite
0.003 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Tension nominale (Ue) en AC - min.
18 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
26 V
Tension nominale (Ue) en DC - min.
18 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
30 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.