Télécharger le document () de 20

171446
Model Code: SL7/4-FW

Équerre de fixation en matière plastique pour installation verticale SL7 série Moeller® Eaton

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Plastic mounting bracket
Numéro de catalogue
171446
EAN
4015081677764
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
45 mm
Largeur du produit
70 mm
Poids du produit
0.061 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
Certifié CSA
Répertorié UL
Répertorié cULus
Fichier E29184 répertorié UL
Classe CSA n° NKCR7
Norme CSA C22.2 n° 14-10
Norme CSA C22.2 n° 94-91
Homologué CEI
CE
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
Code de modèle
SL7/4-FW

Features & Functions

Couleur
Noir

General

Accessoires
Vis de fixation pour modules de base incluses dans l’équipement fourni.
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Degré de protection
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 4X
Matériel
Matière plastique
Mode de pose
Mur
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Type
Accessoires
Utilisé avec
Utilisé avec SL4-PIB, SL7-CB

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.