Module pour allumage fixe SL7 série Moeller® Eaton, jaune, LED, 230 V
Nom du produit |
Eaton Moeller® series SL7 Continuous light module
|
Numéro de catalogue |
171477
|
EAN |
4015081678020
|
Longueur du produit |
73 mm
|
Hauteur du produit |
73 mm
|
Largeur du produit |
73 mm
|
Poids du produit |
0.082 kg
|
Certifications |
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91 UL CE IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 UL 508 |
Code de modèle |
SL7-L230-Y
|
Couleur |
Jaune
|
Couleur du boîtier |
Noir
|
Fonctions |
Lumière fixe
|
Modules d'éclairage |
LED
|
Nombre de modules |
Max. 5 (avec socle standard)
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés) |
Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
Consommation de courant |
34 mA à 230/240 V AC
|
Degré de protection |
NEMA 13
IP66 |
Durée de vie électrique |
100,000 h
|
Type de lumière |
Allumage fixe
|
Matériel |
Boîtier : Polycarbonate (PC)
Bouchon : Polycarbonate (PC) |
Position de montage |
Telle que requise
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
Angle de radiation |
360 °
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
Type |
Module pour allumage fixe
|
Type de tension |
AC
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
Courant de fuite |
0.003 A
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
Tension nominale (Ue) en AC - min. |
230 V
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
240 V
|
Tension nominale (Ue) en DC - min. |
0 V
|
Tension nominale (Ue) en DC - max. |
0 V
|