Télécharger le document () de 20

171894
Model Code: DX-BR200-0K8

Résistance de freinage Eaton DX, IP20, 200 Ω, 0,8 kW, Utilisation avec : DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DX Braking resistor
Numéro de catalogue
171894
EAN
4015081683918
Longueur du produit
120 mm
Hauteur du produit
450 mm
Largeur du produit
140 mm
Poids du produit
4 kg
Certifications 
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
C22.2
UL report applies to both US and Canada
UL
UL508
Certified by UL for use in Canada
Notes de catalogue
Installé dans un boîtier conçu pour empêcher tout contact accidentel et doté d’un interrupteur de contrôle de la température et d’un câble de raccordement de 1 mètre
Code de modèle
DX-BR200-0K8

Spécifications du produit

Utilisé avec
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessoires
Résistances de freinages
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Type
Résistance bobinée dans un matériau d’enrobage en céramique à l’intérieur d’un boîtier en aluminium, combiné
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type d’accessoire/pièce de rechange
résistance de freinage
Résistance de freinage
200 Ω
Puissance de freinage permanente
0.8 kW
Degré de protection
IP20
IP00
Tension nominale - max
600 V
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.