Télécharger le document () de 20

172956
Model Code: T3-2-2092CH/I2/SVB-SI-CHD-230V

Interrupteurs de sécurité T3 SUVA série Moeller® Eaton, T3, 32 A, Montage en saillie, 2 F, 2 O, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, avec étiquette d’avertissement « interrupteur de sécurité », Voyant lumineux 230 V

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur de sécurité SUVA T3 série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
172956
EAN
4015081695447
Longueur du produit
185 mm
Hauteur du produit
124 mm
Largeur du produit
108 mm
Poids du produit
0.5 kg
Certifications 
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T3-2-2092CH/I2/SVB-SI-CHD-230V

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteurs de sécurité SUVA
Fonction
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
finition interrupteur général
finition interrupteur de sécurité
Couleur de l'actionneur
Rouge
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Étiquette d’avertissement « interrupteur de sécurité »
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
Fréquence de fonctionnement
1200 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidé, cyclique, conforme à la norme CEI 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conformément à la norme CEI 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
22 kW
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
32 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
32 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
32 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
15 kW
Tension par contact en série
60 V
Accessoires
Voyant lumineux 230 V inclus dans l'équipement fourni.
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Construction d’appareil
Appareil complet dans un boîtier
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
0,65 kA
650 A, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Forme
2092
Position de montage
Telle que requise
Type d’actionneur
commande rotative déportée sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.1 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Nombre de pôles
2
Mode de pose
Montage en saillie
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Montage au sol
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0 (arrêt) (verrouillage du couvercle)
Fonctions
Verrouillable
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
M4, Vis de borne
Résistance aux chocs
12 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
500.000 opérations
Charge max. admissible
1,6 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 40 % du facteur de marche)
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
Sections raccordables
2 x (0,75 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (0,75 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², âme massive ou multibrins
1 x (1 - 6) mm², âme massive ou multibrins
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de galettes
2
Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
5
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
260 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
260 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
240 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
170 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
320 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
35 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
26.4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
17 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
12 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
25 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V
25.5 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Couple de serrage
1,6 Nm, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section transversale max.
Housing material
Plastique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.