Éléments de contact autosurveillants M22 Eaton Moeller® series, Bornes à vis, Fixation par l'arrière, 2 F, 2 O, 24 V 3 A
Nom du produit |
Élément de contact Accessoire M22 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
173029
|
EAN |
4015081696208
|
Longueur du produit |
40.2 mm
|
Hauteur du produit |
34 mm
|
Largeur du produit |
47 mm
|
Poids du produit |
0.044 kg
|
Certifications |
CE
IEC/EN 60947-5 UL 508 UL Category Control No.: NISD CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E340491 CSA CSA File No.: 012528_C_000 UL IEC 60947-5-1 |
Notes de catalogue |
Contacts avec fonction de sécurité grâce à la manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
|
Code de modèle |
M22-KC12SMC10
|
Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
Degré de protection |
IP20
|
Modèle |
Montage par le haut
|
Mode de pose |
Fixation par l'arrière
|
Couple de commande |
0.8 Nm
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
85 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Section raccordable (monobrin) |
0,75 - 2,5 mm²
|
Section raccordable (multibrin) |
0,5 - 2,5 mm²
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
500 V
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V |
6 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
2 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.6 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 42 V |
1.7 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
1.2 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 500 V |
0.1 A
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
Protection contre les courts-circuits |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacts, Protection courts-circuits max., Sans fusible
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
Type de connexion |
Fixation par l'arrière
|
Force d'actionnement max. |
15 N
|
Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
Déplacement du bouton |
5.7 mm
|
Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
30 N
|
Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
2
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.11 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|