Télécharger le document () de 20

174608
Model Code: DX-EMC34-031-FS4-L

Filtre CEM pour convertisseur de fréquence Eaton DX, 520 V triphasé, 31 A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DX Radio interference suppression filter - low
Numéro de catalogue
174608
EAN
4015081710638
Longueur du produit
240 mm
Hauteur du produit
500 mm
Largeur du produit
110 mm
Poids du produit
4 kg
Certifications 
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Notes de catalogue
faible courant de fuite
Code de modèle
DX-EMC34-031-FS4-L

Spécifications du produit

Utilisé avec
DA1
DC1
DG1
DM1
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type d’accessoire/pièce de rechange
Filtre
Altitude
Max. 2000 m
Déclassement observé à des altitudes élevées
Nombre de phases
3
Plage de fonctionnement de la tension du secteur
Max. 520 V (+10 %)
Type de connexion
borne de raccordement, Boulons PE, câbles préfabriqués
Degré de protection
IP20
IP00
IP20, une fois connecté
Mode de pose
Montage latéral
Montage de base
Courant assigné d'emploi (Ie) max.
31 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
31 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.