Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

177331
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Plastron NZM3-XDV symétrique, horizontal H x L = 400 x 600 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Plastron xEnergy Basic
Numéro de catalogue
177331
EAN
4015081717910
Longueur du produit
25 mm
Hauteur du produit
399 mm
Largeur du produit
520 mm
Poids du produit
2.3 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Informations supplémentaires

Fonctions
Equipements complémentaires
Utilisé avec
NZM3+XDV

Programme de livraison

Couleur
Gris clair (RAL 7035)
Type
Equipements complémentaires

Technical data - mechanical

Matière du boîtier
Tôle d'acier
Matériel
Acier
Tôle d'acier
Mode de pose
Montage en saillie
Position de montage
Horizontal
Position de montage dans le boîtier
Symétrique
Nombre d'unités en hauteur (HE)
0
Adapté à la largeur de boîtier
600 mm
Convient pour largeur
600 mm
Traitement de surface
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
400 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.