Télécharger le document () de 20

178103
Model Code: Z-TC/MCB-1,5TE

Eaton Distribution parts. Cover for miniature circuit-breaker, 1.5 space units

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
178103
EAN
4015081733781
Product Length/Depth
25.5 mm
Product Height
26.8 mm
Product Width
22.3 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-TC/MCB-1,5TE

Spécifications du produit

Color
Natural color
White
Degree of protection
IP20
IK00
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
0
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Engage (snap)
Imprint/indication
None

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.