Télécharger le document () de 20

178117
Model Code: FRBM6-B4/1N/003-A

Eaton Moeller series xEffect - Disjoncteur différentiel FRBm6/M - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surtensions. Disjoncteur différentiel, 4 A, 30 mA, courbe de déclenchement du disjoncteur modulaire type B, 1 pôle+N, courbe de déclenchement de l'interrupteur différentiel : A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
178117
EAN
4015081733927
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.216 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
FRBM6-B4/1N/003-A

Delivery program

Application
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
Fonction de base
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
Nombre de pôles
Unipolaire + N
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
Intensité du courant
4 A
Courant assigné
4 A
Courant nominal de défaut
0.03 A
Type
Disjoncteur différentiel

Technical data - electrical

Type de tension
AC
Tension d'alimentation nominale
240 V - 240 V
Tension nominale (Ue) - max.
240 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Fréquence nominale
50 Hz
Type de courant de fuite
A
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)
0 kA
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Caractéristique de déconnexion
Instantané
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2

Technical data - mechanical

Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2
Profondeur de montage
75.5 mm
Mode de pose
Rail DIN
Degré de protection
IP20
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
1,5 W
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.