Télécharger le document () de 20

178139
Model Code: LS-11/RLA-M12A

Interrupteur de position LS série Moeller® Eaton, levier à galet ajustable, Appareil complet, 1 F, 1 O, Bride de cage, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C, avec connecteur M12

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series LS Position switch
Numéro de catalogue
178139
EAN
4015081734627
Longueur du produit
33.5 mm
Hauteur du produit
135 mm
Largeur du produit
31 mm
Poids du produit
0.093 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
Code de modèle
LS-11/RLA-M12A

Spécifications du produit

Type
  • Interrupteur de position
  • Interrupteurs de position de sécurité
Fonction
manœuvre positive d'ouverture
Manœuvre positive d'ouverture
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
Connecteur M12
Finition des matériaux du boîtier
Autre
Fréquence de fonctionnement
6000 opérations/h
Degré de pollution
3
Alignement de l'actionneur
poussoir à galet poussoir à galet
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Matériau du boîtier
Matière isolante
Matière plastique
Type de boîtier
Quader
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Hauteur du détecteur
86 mm
Longueur du détecteur
33.5 mm
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Largeur du capteur
31 mm
Accessoires
Connecteur M12 inclus.
Catégorie de produit
Levier à galet réglable
Action
2020122120328-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
2500 V AC
Couleur du boîtier
Couvercle jaune
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Sans objet
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Sans objet
Type d’actionneur
levier oscillant ajustable
Couple d'activation des entraînements rotatifs
0.2 Nm
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Diamètre du capteur
0 mm
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.17 W
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
1
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V
4 A
Courant assigné d'emploi AC-15, 125 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Position de montage
Sur demande
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (déterminées statistiquement, à 5 V DC/1 mA)
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres (déterminées statistiquement, à 24 V DC/5 mA)
Type de connexion
Borne à ressort Cage Clamp
Degré de protection
IP66
Autre NEMA
Type d'interface
Sans objet
Type de fonction de commutation
élément de commutation à action lente
Longévité
8 000 000 manœuvres mécaniques
Précision de répétition
0,15 mm (contacts/pouvoir de coupure)
Résistance aux chocs
25 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Fréquence d'alimentation
Max. 400 Hz, Contacts
Adapté à
Fonctions de sécurité
Vitesse de fonctionnement
Pour angle d’attaque α = 30°, L = 125 mm
Max. 1,5 m/s (avec came DIN, actionnement mécanique)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Exporter les spécifications du produit