Télécharger le document () de 20

17X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
17X
UPC
784564110176
Product Length/Depth
3.87 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.095 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.