Télécharger le document () de 20

182445
Model Code: CDAU-01/04-E

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Smart Dimming Actuator, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, flush mounting, energy measurement

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort dimming actuator
Catalog Number
182445
EAN
4015081773725
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
18 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CDAU-01/04-E

Spécifications du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Actuation function
Dimming
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
18 mm
Frequency rating - max
50 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Output power - max
250 W
Output power - min
0 W
Fitted with:
LED indication
Switching power LED - max
100 W
Voltage rating - max
230 V
Voltage rating - min
230 V
Width in number of modular spacings
3
Power supply
Mains
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Load type
Universal and LED retrofit
Model
Dimming actuator
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Flush mounting
Suitable for
Constant current
Constant voltage
Number of linkable devices
32

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

Schémas électriques

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.