Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

184530

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Unité de montage d’interrupteurs-sectionneurs NH, 160A, LxH=250x300mm, 1x XNH00 4p, montage sur plaque de montage

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Autre accessoire xEnergy Basic
Numéro de catalogue
184530
EAN
4015081785698
Longueur du produit
65 mm
Hauteur du produit
300 mm
Largeur du produit
250 mm
Poids du produit
0.88 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
EP22XNH001-4-OG

Informations supplémentaires

Fonction
Coupure simultanée du neutre
Équipé de :
Capot de protection

Programme de livraison

Intensité du courant
160 A
Nombre de pôles
4 pôles

Technical data - mechanical

Cadre
NH00
Mode de pose
Platine de montage
Nombre de porte-fusibles (à lames)
1
Nombre d’interrupteurs-sectionneurs à fusibles
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.