Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

185686
Model Code: C22-DR-W-K10-P1

Bouton-poussoir Eaton C22, plat, à accrochage, 1 F, blanc, Câble (noir) avec prise M12A, tétrapolaire, 0,2 m, Collerette : titane

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
Numéro de catalogue
185686
EAN
4015081811809
Longueur du produit
260 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.035 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
UL
CE
CSA
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Code de modèle
C22-DR-W-K10-P1

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
M12A
Plat
Classique
Type de raccordement électrique
Autre
Équipé de :
Collerette
Inscription
Sans inscription

General information

Longueur de câble
0,2 m
Matériau du câble
PUR
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Type de connexion
câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire
Degré de protection
NEMA 12
IP67/IP69K
Longévité mécanique
1 000 000 manœuvres (bobine AC)
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
3 600 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Sans étiquette
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, Durée de choc : 11 ms
Couple de serrage
1 Nm, Connecteur mâle
2 Nm, Bague filetée
Type
Bouton-poussoir

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
30 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Electrical rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Couleur d'actionneur
Blanc
Diamètre de l’actionneur
29.7 mm
Fonction de l’actionneur
fonction de commutation encliquetable
À accrochage

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.