Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Boutons-poussoirs et balises lumineuses

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ compact solution

Augmentez votre avantage concurrentiel en concevant des machines plus compactes et plus fiables avec les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ compact solution Eaton Moeller series™. Grâce à leur degré de protection très élevé (IP65) à l'arrière, ils peuvent être intégrés directement à la machine. Grâce à leur installation plug and play peu encombrante et sans risque d'erreur, vous pouvez réaliser des économies sur les coûts de développement et le temps d'installation. Ces appareils tout-en-un sont déjà équipés de câbles, de connecteurs et de boîtiers.
Degré de protection
IP65 (arrière)
Mise en service 
Extrémités de câbles préconfigurées
Montage
simple et rapide

Caractéristiques principales

  • Longueur des câbles de 20 cm, 50 cm, 1 m et 3,5 m
  • Degré de protection jusqu’à IP69K à l’avant et IP65 à l’arrière
  • Raccordement de câble préfabriqué avec connecteurs M12 ou M8 ou câble seul
  • Diamètre de perçage de 22 ou 30 mm, valable également pour le design plat.
  • Raccordement direct aux systèmes de bus de terrain comme AS-i ou SmartWire-DTTM
  • Eléments frontaux : Boutons-poussoirs, boutons-poussoirs lumineux, voyants lumineux et boutons d’arrêt d’urgence

Une solution compacte. Des composants résistants.

La gamme RMQ compact solution répond aux exigences des environnements industriels les plus difficiles. Grâce à leur haut degré de protection à l'avant et à l'arrière, ils peuvent être installés directement à l'intérieur de la salle des machines. Le boîtier spécial est protégé contre la pénétration des poussières, particules fines et liquides.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close