Télécharger le document () de 20

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ affleurants (Flat Design)

Grâce à ses boutons-poussoirs affleurants et ses éléments de contact à faible profondeur, profitez de la polyvalence du RMQ Flat Design et concevez des machines plus compactes. Ces dispositifs sont extrêmement robustes et fonctionnels, alliant élégance et concepts d'exploitation de pointe. La modularité de la gamme Moeller series RMQ-Titan se traduit par d'innombrables combinaisons de conception et des solutions intuitives pour guider l'utilisateur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur de vos systèmes. Le principal atout des boutons-poussoirs et des éléments de contact de la gamme RMQ réside dans leur conception affleurante. 

 

Encombrement réduit :

Profondeur de montage réduite de 33%

Conception : 

Design esthétique

Montage :

Simple et flexible

Design esthétique et facilité de montage

Les boutons affleurants RMQ ne sont pas seulement esthétiques et modernes ; ils se caractérisent également par un concept de fixation innovant, le RMQ-AFX. Le concept de fixation RMQ-AFX facilite le montage des appareils. La compatibilité avec les gammes de solutions compactes RMQ-Titan et RMQ mais aussi les faces avant innovantes offrent un maximum de flexibilité pour un design personnalisé.

Faible encombrement Une gamme étendue : RMQ à faible profondeur (Flat Rear)

Les éléments de contact et LED compact de la face arrière exigent une profondeur de montage inférieure de 33 %, ce qui permet d'économiser de l'espace à l'arrière de tout auxiliaire de commande et de signalisation. Ceci est particulièrement utile pour les machines équipées de terminaux de commande indépendants (par ex. dispositifs de support) et dans les espaces exigus.

Multicolore = multifonction

Les éléments multicolores innovants permettent d'afficher différentes couleurs en fonction de vos besoins à l'aide d'un seul bouton. Ainsi, il suffit d'un seul voyant lumineux pour visualiser en continu l'état actuel de la machine et la sécurité s’en trouve renforcée.

Système modulaire et polyvalent

RMQ à taille réduite (Flat Enclosure) est le plus petit boîtier de sa catégorie et transforme les constituants de sécurité en un design esthétique pour toutes les machines et systèmes. Il offre une polyvalence maximale pour de multiples applications grâce aux éléments de contact RMQ à faible profondeur (Flat Rear) qui se combinent facilement avec le reste des équipements RMQ.
Eaton RMQ Flat Design pilot devices

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan M22

Que ce soit sur un pupitre, dans des boîtes pendantes ou dans des armoires, la gamme RMQ-Titan M22 de Moeller est la solution préférée des tableautiers et des constructeurs de machines.

En savoir plus

 

 

Eaton RMQ compact solution pilot devices in a flat design with pre-integrated cables

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ compact solution 

Augmentez votre avantage concurrentiel en concevant des machines plus compactes et plus fiables avec les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ compact solution de Moeller series d’Eaton.

En savoir plus