Pince avec étiquette ZFS série Moeller® Eaton, Compatibilité avec T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Inscription « Dispositif de déconnexion de l’alimentation » (CEI/EN 60204), Langue : serbo-croate
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series ZFS Accessoire Support avec étiquette
|
| Numéro de catalogue |
186898
|
| EAN |
4015081819508
|
| Longueur du produit |
88 mm
|
| Hauteur du produit |
3 mm
|
| Largeur du produit |
27 mm
|
| Poids du produit |
0.004 kg
|
| Conformité |
CE
|
| Code de modèle |
ZFSNT76-P3
|
| Utilisé avec |
T5B
Pour les mécanismes avec dispositifs de cadenassage |
| Type |
Plastrons
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Sans objet.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Sans objet.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Sans objet.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Étiquette à insérer
Porte-étiquette |
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Système de repérage
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Langue |
Serbo-croate
|
| Type de connexion |
Enfichable
|
| Fonctions |
Porte-étiquettes avec encliquetable
|
| Inscription |
Dispositif de déconnexion de l’alimentation
|