Potentiomètre M30 Eaton Moeller® series, affleurant, M30, 30,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, collerette en métal
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
|
| Numéro de catalogue |
187029
|
| EAN |
4015081820955
|
| UPC |
786689166366
|
| Longueur du produit |
36 mm
|
| Hauteur du produit |
63 mm
|
| Largeur du produit |
46 mm
|
| Poids du produit |
0.055 kg
|
| Garantie |
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Code de modèle |
M30C-FR1K
|
| Utilisé avec |
Blocs de contact et voyants lumineux M22
|
| Type |
Potentiomètre
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
| Équipé de : |
3 bornes à vis individuelles
|
| Degré de pollution |
3
|
| Précision |
± 10 % (linéaire), Valeur de résistance
|
| Couleur du bouton |
Sans objet
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Nombre de révolutions max. |
1
|
| Nombre de révolutions min. |
1
|
| Diamètre d'ouverture |
30 mm
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Puissance nominale |
0.5 VA
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.5 W
|
| Forme |
Face avant affleurante
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de protection |
IP66
Autre NEMA |
| Consommation |
0,5 W
|
| Longévité mécanique |
25.000 manœuvres
|
| Résistance aux chocs |
Aucune planification
|
| Résistance |
1000 Ohm
|
| Section raccordable (monobrin) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Section raccordable (multibrin) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Couple de serrage |
0,5 Nm, bornes à vis
|