Potentiomètre M30 Eaton Moeller® series, affleurant, M30, 30,5 mm, sans échelle/inscription, R 100 kΩ, P 0,5 W, Collerette en métal
Nom du produit |
Potentiomètre M30 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
187044
|
EAN |
4015081821105
|
Longueur du produit |
36 mm
|
Hauteur du produit |
63 mm
|
Largeur du produit |
46 mm
|
Poids du produit |
0.055 kg
|
Certifications |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
Notes de catalogue |
Sans échelle/inscription
|
Code de modèle |
M30C-FR100K-BLANK
|
Couleur de la collerette |
titane
|
Forme |
Face avant plane
|
Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
Équipé de : |
3 bornes à vis individuelles
|
Précision |
± 10 % (linéaire), Valeur de résistance
|
Degré de protection |
IP66
Autre NEMA |
Longévité mécanique |
25.000 manœuvres
|
Diamètre d'ouverture |
30 mm
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
Type |
Potentiomètre
|
Position de montage |
Sur demande
|
Résistance aux chocs |
Aucune planification
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
Section raccordable (monobrin) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Section raccordable (multibrin) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Couple de serrage |
0,5 Nm, bornes à vis
|
Consommation |
0,5 W
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
Puissance nominale |
0.5 VA
|
Résistance |
100000 Ohm
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.5 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|