Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

187167
AFDD-10/2/B/003

Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection d’arc interne AFDD+, 2 pôles, B10A, 30 mA, type AC

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection de défaut d’arc AFDD+
Numéro de catalogue
187167
EAN
4015081822164
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
52.5 mm
Poids du produit
0.277 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
AFDD-10/2/B/003

Informations supplémentaires

Dispositifs auxiliaires montés en usine
Interrupteur de protection contre les incendies
Classe de limitation d'énergie
3
Les types correspondent à
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Programme de livraison

Application
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
Fonction de base
Disjoncteur combiné
Courant nominal de défaut
0.03 A
Nombre de pôles
Bipolaire
Nombre de pôles (protégés)
2
Nombre de pôles (total)
2
Application du produit
Appareillage aux applications résidentielles et commerciales
Gamme de produits
AFDD
Courant assigné
10 A
Courant assigné de la gamme de produits
10-40 ampères
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
Type de sensibilité
Type AC
Sensible au courant AC
Courbe de déclenchement
B
Type
AFDD+

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Impact mécanique
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
5,5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
10 A

Technical data - electrical

Type de tension de commande contact auxiliaire
AC
Marques de courant de test
Conformément à l'inscription
Fréquence nominale
50 Hz
Tenue aux chocs
Protection conditionnelle contre les surtensions, 250 A
Type de courant de fuite
AC
Durée de vie électrique
4 000 manœuvres
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit
10 kiloampères
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
10 kA
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
10 kA
Tension assignée contact auxiliaire
230 V
Circuit d'essai AC
170-264 V AC
Déclenchement
Instantané
Tension nominale
230 V
Fréquence
50 Hz

Technical data - mechanical

Profondeur de montage
67 mm
Largeur utile de montage
54 mm
Résistance climatique
IEC/EN 61009
Indicateur de position des contacts
rouge/vert
Degré de protection
IP20
Degré de protection (intégré)
IP40
Hauteur du dispositif
80 mm
Cadre
45 mm
Longévité mécanique
20 000 manœuvres
Option de montage
La glissière de stabilité à trois rainures permet de le retirer du jeu de barres combiné existant
Stockage admissible et température de transport Max
60 °C
Capots des bornes
Capot de protection selon VBG4, ÖVE-EN 6
Bornes (supérieures et inférieures)
Double fonction
Épaisseur du jeu de barres
0,8 - 2 millimètres carrés
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
3
Stockage admissible et température de transport Min
-35 °C

Exporter les spécifications du produit