Télécharger le document () de 20

188082
Model Code: M30I-FWRJS2H

Joystick M30 série Moeller® Eaton, RMQ-Titan, à rappel horizontalement, avec axe métallique, 2 positions, Bague avant en acier inoxydable

Spécifications générales

Nom du produit
Joystick M30 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
188082
EAN
4015081857609
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
93 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.06 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Code de modèle
M30I-FWRJS2H

Features & Functions

Couleur de la collerette
Acier inoxydable
Matériau de la collerette
Métal
Équipé de :
Axe métallique
Collerette
Lampe à incandescence (24 V)

General information

Degré de protection
IP66
NEMA 4X, 13
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
30 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Type
Joystick

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie) AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Fonction de l’actionneur
Horizontal
Accrochage
Nombre de directions d'actionnement
2

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Exporter les spécifications du produit