Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

188167
Model Code: M30I-FWRS-SA(*)-*-A8

Eaton Moeller® series M30 Bouton à clé, Face avant lisse, à accrochage, 2 positions 0, I, Bague avant en acier inoxydable, pour des installations avec serrures à combinaisons multiples

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M30 Bouton à clé
Numéro de catalogue
188167
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.085 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
Fichier CSA n° 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
Répertorié UL
Certifié CSA
Code de modèle
M30I-FWRS-SA(*)-*-A8

Spécifications du produit

Type
Bouton à clé
Accessoires
2 clés incluses dans l'équipement fourni.
Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Fonction de commutation encliquetable
à accrochage
Clé amovible en position 0
Clé amovible en position 1
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d’instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
100 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui
Type d’actionneur
Clé
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diamètre d'ouverture
30 mm
Couple de commande
0.5 Nm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Couleur de la collerette
Acier inoxydable
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Métal
Forme
Mécanisme de verrouillage d'utilisation de clé
Face avant plane
Position de montage
Sur demande
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Couleur du voyant
Autres
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Nombre de positions de commutation
2
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Adapté à
Installations avec serrures à combinaisons multiples

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.