Réinitialiser
Réinitialiser
Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Disjoncteur NZM2 PXR10, tripolaire, 250A, borne à vis, H, 2
| Nom du produit |
Disjoncteur électronique à boîtier moulé Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
192011
|
| EAN |
4015081925629
|
| Longueur du produit |
190 mm
|
| Hauteur du produit |
160 mm
|
| Largeur du produit |
115 mm
|
| Poids du produit |
2.3 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
IEC |
| Code de modèle |
NZMH2-AX250
|
| Fonctions |
Protection des installations et des câbles
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Application |
Utiliser dans des systèmes d’alimentation non reliés à la terre à 690 V
|
| Type de châssis du disjoncteur |
NZM2
|
| Fonction |
Commande motorisée en option
Unité de protection |
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Système de déclenchement |
Déclencheur électronique
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
Disjoncteur
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
51,56 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
250 A
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Sens d'alimentation en énergie |
Sur demande
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Type de manette |
Levier à bascule
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - max. |
12 A
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - min. |
2 A
|
| Isolation |
500 V CA (entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux)
300 V AC (entre les contacts auxiliaires) |
| Durée de vie électrique |
10 000 opérations à 400 V CA-1
10 000 opérations à 415 V CA-1 7 500 opérations à 690 V CA-1 |
| Nombre d’opérations par heure - max. |
120
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - max. |
250 A
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - min. |
100 A
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts auxiliaires |
6000 V
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts principaux |
8000 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V AC
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 400/415 V 50/60 Hz |
150 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 525 V, 50/60 Hz |
37.5 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 525 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - max. |
3000 A
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - min. |
500 A
|
| Durée totale de coupure suite à un court-circuit |
< 10 ms
|
| Catégorie d'utilisation |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tension d'alimentation nominale |
690 V - 690 V
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Degré de protection |
IP20 (degré de protection de base, dans la zone de commandes opérationnelles)
IP20 |
| Classe de protection (IP), face avant |
IP40 (avec cadre d’étanchéité)
IP66 (avec poignée rotative à commande rompue sur porte) |
| Degré de protection (terminaisons) |
IP00 (bornes, séparateur de phases et barrette)
IP10 (borne à tunnel) |
| Longévité mécanique |
20 000 manœuvres
|
| Mode de pose |
Fixe
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option Technique intégrée |
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Position du raccordement de circuit principal |
Côté avant
|
| Protection contre les contacts directs |
Protection des doigts/dos de la main selon DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Résistance aux chocs |
20 g (choc demi-sinusoïdal 20 ms)
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Bornes en option |
Borne à cage. Raccordement par l’arrière. Borne à tunnel
|
| Bornes standard |
Borne à vis
|
| Section raccordable (conducteur/câble monobrin en aluminium) |
16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel
|
| Section raccordable (conducteur/câble multibrin en aluminium) |
25 mm² - 185 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel
|
| Section raccordable (ligne de commande) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Section raccordable (barres en cuivre) |
Max. 24 mm x 8 mm directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
Min. 16 mm x 5 mm directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil M8 au niveau de la borne à boulon arrière |
| Section raccordable (câble/conducteur monobrin en cuivre) |
10 à 16 mm² (1x), connexion directe à l’arrière de l’appareil
16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel 10 mm² - 16 mm² (1x) à la borne à cage 6 à 16 mm² (2x), connexion directe à l’arrière de l’appareil 6 mm² - 16 mm² (2x) à la borne à cage |
| Section raccordable (câble/conducteur multibrin en cuivre) |
25 mm² - 185 mm² (1x) à la borne à cage
25 mm² - 70 mm² (2x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 25 mm² - 185 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel à 1 trou 25 mm² - 185 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 25 mm² - 70 mm² (2x) à la borne à cage |
| Section raccordable (bande de cuivre) |
Max. 8 segments de 24 mm x 1 mm (2x) au niveau de la borne à cage
Max. 10 segments de 24 mm x 0,8 mm au niveau de la connexion arrière (perforée) Min. 2 segments de 9 mm x 0,8 mm au niveau de la borne à cage Max. 10 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau de la borne à cage Min. 2 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau de la connexion arrière (perforée) |