Télécharger le document () de 20

193048
Model Code: XLST5A656

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed Aluminum, for WxD = 650 x 600mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193048
EAN
9010238003507
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
8 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
3.51 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5A656

Spécifications du produit

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Aluminum
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.