Télécharger le document () de 20

194563
Model Code: KSK-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Empty terminal support for combination plug-in terminal KSK for enclosures Ci23

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci MCB enclosure accessory
Catalog Number
194563
EAN
9010238058651
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
KSK-CI23

Spécifications du produit

Used with
xEnergy Safety Ci
Accessory consideration
Type
Additional equipment for xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Ci
Color
Gray
Degree of protection
IP2X
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
187 mm
Suitable for enclosure building length/depth
150 mm
Suitable for enclosure building width
250 mm
Material
Plastic
Model
Mounting bar
Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.