Télécharger le document () de 20

195124
Model Code: HNB-C6/1N/003

Eaton Moeller series xPole - disjoncteur différentiel HNB - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surtensions Disjoncteur différentiel C, 6 A, 1 pôle+N, , 30 mA,

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - Disjoncteur résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
195124
EAN
9010238060777
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.203 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
HNB-C6/1N/003

Spécifications du produit

Intensité du courant
6 A
Tension d'alimentation nominale
230 V
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Type de tension
AC
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2
Fonction
Coupure simultanée du neutre
Température ambiante de fonctionnement - max
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min
-25 °C
Courant assigné
6 A
Profondeur de montage
69.5 mm
Classe de limitation d'énergie
3
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant nominal de défaut
0.03 A
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Tension nominale (Ue) - max.
230 V
Mode de pose
Rail DIN
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Degré de protection
IP20
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Type de courant de fuite
AC
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
Fréquence nominale
50 Hz
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
6 kA
Caractéristique de déconnexion
Instantané
Type
Disjoncteur différentiel

Exporter les spécifications du produit