Télécharger le document () de 20

195177
Model Code: CHAP-01/E5-12E

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Heating Plug 12A, R/L/C, EMS, PWM, Earthing pin

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Catalog Number
195177
EAN
9010238075597
Product Length/Depth
100.3 mm
Product Height
76 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.167 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CHAP-01/E5-12E

Spécifications du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
Other
Actuation function
Heating, valves
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
0 mm
Number of inputs (binary)
0
Rated uninterrupted current (Iu) - max
16 A
Fitted with:
Bus connection
Switching voltage - max
253 V
Switching voltage - min
196 V
Width in number of modular spacings
0
Power supply
Mains
Color
Traffic white (RAL 9016)
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Output current - max
12 A
Functions
Manual switch
Valve protection function
Correcting variable consistent
Mounting method
Plugged-in
Surface mounted (plaster)
Number of linkable devices
32

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.