Télécharger le document () de 20

196044
Model Code: XLSD3L16135

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges left, HxW = 1600 x 1350mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196044
EAN
9008790952081
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
695 mm
Product Weight
39.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3L16135

Spécifications du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.