Télécharger le document () de 20

196117
Model Code: XLST333

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 300 x 300mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196117
EAN
9008790952791
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
182 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST333

Spécifications du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.