Télécharger le document () de 20

196348
Model Code: XLMFGC258

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, blind, HxW= 250 x 800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196348
EAN
9008790954719
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
248 mm
Product Width
723 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGC258

Spécifications du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.