Télécharger le document () de 20

196363
Model Code: XLFN23HF158

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate for NZM2, HxW= 150 x 800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196363
EAN
9008790954863
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
148 mm
Product Width
723 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLFN23HF158

Spécifications du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.