Télécharger le document () de 20

196391
Model Code: XLMMSH28

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting plate for MCCBs/Fuse Switch Disconnectors, HxW 200 x 800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196391
EAN
9008790955129
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
194 mm
Product Width
699.5 mm
Product Weight
1.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMMSH28

Spécifications du produit

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.