Boîtier à monter en saillie M30 série Moeller® Eaton, Matière isolante, Avec vis en acier de haute qualité, Nombre d’emplacements 3, 3 x 30,5
Nom du produit |
Boîtier à monter en saillie Accessoire M30 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
197237
|
EAN |
4015080893080
|
Longueur du produit |
223 mm
|
Hauteur du produit |
44 mm
|
Largeur du produit |
43 mm
|
Poids du produit |
0.166 kg
|
Certifications |
CSA Class No.: 3211-03
Fichier CSA n° 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 Répertorié UL Certifié CSA |
Code de modèle |
M30-FI3
|
Couleur du boîtier |
Gray
|
Matériau du boîtier |
Matière plastique
|
Équipé de : |
Vis en acier de haute qualité
|
Entrés défonçables |
1 x M20 (passages de câble défonçables à l’arrière)
2 x M20 (passage de câble défonçable sur le côté, 1 de chaque côté) |
Nombre d'emplacements |
3
|
Numéro RAL |
7035
|
Degré de protection |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
Diamètre d'ouverture |
30 mm
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|