Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

199167
PKZM0-1-T-PI

Disjoncteur de protection des transformateurs PKZM0 série Moeller® Eaton, 0,63 - 1 A, Bornes Push-In

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteur de protection PKZM0 Eaton Moeller® series pour transformateurs
Numéro de catalogue
199167
EAN
4015081972517
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
109 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.298 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Code de modèle
PKZM0-1-T-PI

Conditions environnementales

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Vérification de la conception

Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
1 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
5.33 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.8 W

Caractéristiques électriques

Fréquence assignée - max
60 Hz
Fréquence assignée - min
50 Hz
Courant assigné d'emploi (Ie)
1 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.25 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.55 kW
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
1 A

Features & functions

Type d’actionneur
Bouton de marche
Fonction
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
Fonctions
Protection du transformateur
Pour protéger les transformateurs avec un courant d’enclenchement élevé
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Raccordement
Bornes à ressort Push-in
Degré de protection
IP20
Durée de vie électrique
100.000 opérations
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Mode de pose
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option
Position de montage
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d’une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Fréquence de fonctionnement
40 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection des transformateurs
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6000 V CA
Résistance aux chocs
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Compensation de température
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660

Résistance aux courts-circuits

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 400 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 440 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 500 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 690 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 440 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 500 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 690 V CA
150 kA
Courant assigné de court-circuit (protection groupée)
50 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
50 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base, Réglage fixe 20 x Iu
Tolérance de ± 20 %
20 A, Irm

Pouvoir de coupure

Pouvoir de coupure
1 A, AC-3 jusqu'à 690 V

Sections raccordables

Longueur à dénuder (câble principal)
12 mm
Section raccordable (flexible avec embout non isolé)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (1 à 6) mm², bornes Push-in, embout selon la norme DIN 46228-1
2 x (1 à 6) mm², bornes Push-in, embout selon la norme DIN 46228-1
1 x (1 à 6) mm², bornes Push-in, embout selon la norme DIN 46228-4
2 x (1 à 4) mm², bornes Push-in, embout selon la norme DIN 46228-4
Section raccordable (flexible)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm², Bornes Push-in
2 x (1 - 6) mm², bornes Push-in
Section raccordable (flexible avec extrémité de câble soudée par ultrasons)
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (1 - 6) mm², Bornes Push-in
2 x (1 - 6) mm², bornes Push-in
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 8

Blocs de déclenchement

Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
1 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
0.63 A
Caractéristiques de déclenchement 
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.