Télécharger le document () de 20

199348
Model Code: M22-PV30/FK11/FIY1

Eaton Moeller® series M22 Bouton d'arrêt d'urgence, type « coup de poing », RMQ-Titan, 30 mm, non lumineux, remise en position initiale par traction, rouge, jaune

Spécifications générales

Nom du produit
Boîtier M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
199348
EAN
4015081975945
Longueur du produit
107 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
43 mm
Poids du produit
0.136 kg
Certifications 
CE
EAC
UL
CSA
CCC
CSA Class No.: 3211-03
Fichier CSA n° 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Répertorié UL
Certifié CSA
VDE 0660
Code de modèle
M22-PV30/FK11/FIY1

Features & Functions

Couleur du boîtier
Jaune
Matériau du boîtier
Plastique

General

Degré de protection
Autre IP
Autre NEMA
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Adapté à
Arrêt d'urgence

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme CEI 60068-2-30

Electrical rating

Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
220 V

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<

Contacts

Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit