Télécharger le document () de 20

199562
Model Code: MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series MSC-D Démarreur direct, 380 V 400 V 415 V: 0,09 kW, Ir= 0,25 - 0,4 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Bornes Push-In

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series MSC-D DOL starter
Numéro de catalogue
199562
EAN
4015081982639
Longueur du produit
95 mm
Hauteur du produit
197 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.564 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Notes de catalogue
Convient également aux moteurs appartenant à la classe de rendement IE3.
Code de modèle
MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)-PI

Features & Functions

Équipé de :
Déclencheur sur court-circuit
Fonctions
protection contre les surcharges compensée en température

General information

Classe
CLASS 10 A
Raccordement
Bornes à ressort Push-in
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Type de coordination
2
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Modèle
Démarreur IEC/UL
Mode de pose
Rail DIN
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
0.4 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
0.4 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Type
Démarreur avec déclenchement bimétallique
Type de tension
CA

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie)
0,31 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.4 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.06 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.09 kW
Tension assignée d'emploi
230 - 415 V AC

Short-circuit rating

Courant assig. court-cir. conditionnel (lq), type 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Déclencheur sur court-circuit (lrm) max.
6.2 A

Magnet system

Consommation de maintien, 50 Hz
1,4 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V

Design verification

10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.