Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

200624
+IP23/03

Eaton Moeller® series IP23 enclosures, For use with STZ0.63 … STZ1.3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Housing
Catalog Number
200624
EAN
4015082006242
Product Length/Depth
231 mm
Product Height
254 mm
Product Width
203 mm
Product Weight
2.9 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Electrical characteristics: all details for no-load loss, short-circuit loss (copper losses), short-circuit voltage and efficiency values relate to a temperature of 20 °C
Model Code
+IP23/03

Vérification de la conception
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
67 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Radiated heat dissipation with separate mounting
67 W (at an ambient temperature of 20 °C)
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Enclosure material
Steel
Features
Separate windings

Généralités

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Degree of protection
IP23
NEMA Other
Duty factor
100 %
Insulation class
B
F
Model
Built-in
Product category
Accessories

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.