Télécharger le document () de 20

200CMT

200A TYPE T FUSE BS88 (1)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
200CMT
EAN
5027590036979
Product Length/Depth
4.6 mm
Product Height
14.6 mm
Product Width
4.6 mm
Product Weight
242 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Spécifications du produit

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Mounting dimension
M10
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
27 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.