Télécharger le document () de 20

200NHG2BI-690
Model Code: NH FUSE 200A 690V AC gG 2 DUAL IND

Cartouche-fusible Eaton Bussmann series, Basse tension, 200 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, double témoin de fusion, ergots d'extraction isolés

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
Numéro de catalogue
200NHG2BI-690
EAN
5027590467322
Longueur du produit
150 mm
Hauteur du produit
71 mm
Largeur du produit
54 mm
Poids du produit
651 g
Conformité
Conformité RoHS
Marquage CE
Certifications 
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Code de modèle
NH FUSE 200A 690V AC gG 2 DUAL IND

Electrical data

Intensité du courant
200 A
Tension nominale
690 V
Type de tension
AC
Pouvoir de coupure
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Fréquence nominale - min
45 Hz
Fréquence nominale - max
62 Hz

Product specifications

Taille de fusible
NH2
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
oui

Équipements complémentaires

Adapté à
SD2-D socle pour fusibles à couteaux 1 pôle
Microrupteur 170H0235
Microrupteur 170H0236
EBH Taille 00 à 4 Interrupteur-sectionneur à fusibles, horizontal
TD2-D socle pour fusibles à couteaux 3 pôles

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.