Télécharger le document () de 20

201449
Model Code: T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11

Eaton Moeller® series T8 Interrupteur général, T8, 315 A, Montage en saillie, 3 Galette(s), 6 pôles, 1 F, 1 O, Fonction d'arrêt, avec poignée rotative noire et couronne de blocage, verrouillable en position 0

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series T8 Interrupteur général
Numéro de catalogue
201449
EAN
4015082014490
Longueur du produit
750 mm
Hauteur du produit
345 mm
Largeur du produit
375 mm
Poids du produit
14.3 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteur général
Fonction
Version interrupteur de maintenance/réparation
Version interrupteur général
Couleur de l'actionneur
Noir
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier
Équipé de :
Poignée rotative noire et bague de verrouillage
Fréquence de fonctionnement
50 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
37 kW
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
315 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
245 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
315 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
90 °
Puissance de commutation à 400 V
132 kW
Tension par contact en série
42 V
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
37 kW
Construction d’appareil
Appareil complet dans un boîtier
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
4,2 kA
4,2 kA, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Bornes à boulon
Forme
8342
Position de montage
Telle que requise
Type d’actionneur
commande rotative déportée sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
11 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
11 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
5 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP64
Nombre de pôles
6
Mode de pose
Montage en saillie
Degré de protection
NEMA 12
Adapté à
Montage au sol
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0
Fonctions
Verrouillable
Fonction d'arrêt
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, selon EN 61140
Taille de vis
M12, borne à vis
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
Sections raccordables
2 x (20 x 3) mm, Raccordement par barres
1 x (25 x 5) mm, Raccordement par barres
185 mm², âme massive ou multibrins
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de galettes
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
1910 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
1800 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
1200 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
420 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
2390 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
315 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
315 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
239 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
245 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
184 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
42 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
126 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
105 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
78 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
315 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
250 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
250 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
250 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
125 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V
105 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V
78 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
315 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
132 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Couple de serrage
14 Nm, Bornes à vis
125 lb-in, Bornes à vis
Courant ininterrompu
315 A (ouvert), 275 A (sous enveloppe)
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
Couleur du boîtier
Noir
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit